Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Rated voltage
-
Width in number of modular spacings
-
Mounting method
-
Lamp type
-
Colour calotte
-
Colour calotte
-
Colour calotte
-
Colour calotte
-
Colour calotte
-
Lamp socket
-
Max. lamp power
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Frequency
-
Estimated bulb life
-
Electric supplying direction
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Connection type
-
Terminals capacity
-
Connection type
-
Label space/information surface
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
LEGRAND
Complementos modulares
REF. 412932
Indicador de existencia de tensión trifásica - 3 indicadores neón incoloros
87,08 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/412931-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Complementos modulares
REF. 412931
Piloto luminoso doble - 250 V~ - verde + rojo
78,08 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-412926-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Complementos modulares
REF. 412926
Piloto luminoso - 250 V~ - verde
45,69 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
LEGRAND
Complementos modulares
REF. 412930
Piloto luminoso - 250 V~ - incoloro
42,22 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-412928-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Complementos modulares
REF. 412928
Piloto luminoso - 250 V~ - naranja
42,22 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-412927-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Complementos modulares
REF. 412927
Piloto luminoso - 250 V~ - rojo
41,02 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.