Pinza para engastar Starfix para punteras unitarias
Starfix
LEGRAND
Pinza para engastar Starfix para punteras unitarias
REF. 037692
EAN.
3245060376925
Pinza para engastar 4 puntos para punteras simples o dobles individ - Maletín compuesto: - 1 pinza Starfix de trinquete para punt unit de 10 a 50mm² - 30 punt 10mm² - 20 punt 16mm² - 15 punt 25mm² - 10 punt 35mm² - 10 punt 50mm².
Garantía 2 años
Familia de precios : 5303
815,40 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Manguitos de extremos de cable aislados | Si |
---|---|
Insulated cable connections | Yes |
Manguitos de extremo de cable sin aislamiento | No |
Conexiones de cable sin aislamiento | No |
Crimp cable lug for Cu-conductors | Yes |
Tube cable lug for Cu-conductors | Yes |
---|---|
Con bridas para cables | No |
Cable screw glands | Yes |
Con herramienta | Si |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN