![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037606-LEGRAND-1000.jpg)
Pinza Starfix - secciones de 0,25 a 6mm² - de trinquete - engaste de punteras
Starfix
LEGRAND
Pinza Starfix - secciones de 0,25 a 6mm² - de trinquete - engaste de punteras
REF. 037606
EAN.
3245060376062
Pinza para engastar 4 puntos para punteras simples o Dobles individuales - Para diestros y zurdos Pinza Starfix para secciones de 0,25 a 6 mm² - Permite engastar punteras de 0,25 a 6 mm² - Pinza de trinquete, engaste al final.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5303
327,04 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Apto para | Manguitos del extremo del cable |
---|---|
Forma de prensa | Compresión en cuadrado |
Sección transversal | 0.14-10 mm² |
Rango AWG | 8-26 |
Longitud | 176 mm |
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) | Si |
Construcción/funcionamiento | Mecánica |
---|---|
Insertos intercambiables | No |
Número de insertos incluidos | 0 |
Con retorno automático | Si |
Fuerza de presión | 0.8-2 kN |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN