Placa de acabado de acero inoxidable - para caja de suelo de alt. reducida de 50mm
Cajas de suelo
LEGRAND
Placa de acabado de acero inoxidable - para caja de suelo de alt. reducida de 50mm
REF. 088072
EAN.
3414970330321
Una placa de acero inoxidable para instalar en la tapa de la caja de suelo de "altura reducida" de 50mm para un acabado de acero inoxidable.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
63,47 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Versión de la cubierta | Rectangular |
---|---|
Número de cajas de dispositivos | 0 |
Material de carcasa | Acero inoxidable |
Con entalladura para pavimento | No |
Armazón protector de suelo | No |
Color | Otros |
Apto para conductos subterráneos | Si |
Apto para la instalación en piso hueco | No |
---|---|
Apto para la instalación de doble piso | Si |
Apto para limpieza en mojado | No |
Outer width | 244 mm |
Longitud exterior | 203 mm |
Longitud de la dimensión de instalación | 203 mm |
Anchura de la medida de instalación | 244 mm |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN