![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088045-WEB-R.jpg)
Placa acabado metal inox para tapa metal caja suelo rectangular 8/12 módulos
Cajas de suelo
LEGRAND
Placa acabado metal inox para tapa metal caja suelo rectangular 8/12 módulos
REF. 088045
EAN.
3414970755414
La placa de acabado de acero inoxidable garantiza un acabado integral a la caja de suelo de plástico estándar.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
53,15 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Cover model | Rectangular |
---|---|
Number of device cups | 1 |
Housing material | Stainless steel |
With opening carpeting | Yes |
Depth of flooring recess | 8 mm |
Protective frame carpeting | Yes |
Colour | Grey |
Suitable for subfloor duct | Yes |
Suitable for hollow floor | Yes |
---|---|
Suitable for double floor built-in | Yes |
Suitable for wet cleaning | Yes |
Outer width | 116 mm |
Outer length | 248 mm |
Length built-in dimension | 264 mm |
Min. built-in depth | 68 mm |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN