Pasar al contenido principal
Logo print

Placa acabado metal inox para tapa plástico caja suelo rectangular 12/18 módulos

Cajas de suelo LEGRAND

Placa acabado metal inox para tapa plástico caja suelo rectangular 12/18 módulos

REF. 088016 EAN. 3414970891266

La placa de acabado de acero inoxidable asegura una mayor robustez y garantiza un acabado integral a la caja de suelo de plástico estándar.

Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
34,80 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Cover model Rectangular
Number of device cups 1
Housing material Stainless steel
Surface protection housing Other
With opening carpeting No
Depth of flooring recess 8 mm
Protective frame carpeting Yes
Colour Other
Suitable for subfloor duct No
Suitable for hollow floor Yes
Suitable for double floor built-in Yes
Suitable for wet cleaning Yes
Outer width 156 mm
Outer length 246 mm
Length built-in dimension 244.5 mm
Width built-in dimension 154.8 mm
Min. built-in depth 7.5 mm

Documentación

4 documentos
Hoja técnica
F03334EN-02.pdf pdf (7.03 Mo)
Hoja técnica
F03331EN-02.pdf pdf (4.4 Mo)
Hoja técnica
F03331FR-02.pdf pdf (4.42 Mo)
Hoja técnica
F03334FR-02.pdf pdf (7.12 Mo)
1 documento
3D Autocad
3D_LG-088016.stp ifc (0.03 Mo)

Otros productos

Puede que también te interese

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles