![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088017-WEB-R.jpg)
Placa acabado metal inox para tapa plástico caja suelo rectangular 16/24 módulos
Cajas de suelo
LEGRAND
Placa acabado metal inox para tapa plástico caja suelo rectangular 16/24 módulos
REF. 088017
EAN.
3414970891280
La placa de acabado de acero inoxidable asegura una mayor robustez y garantiza un acabado integral a la caja de suelo de plástico estándar.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
45,52 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Versión de la cubierta | Rectangular |
---|---|
Número de cajas de dispositivos | 1 |
Material de carcasa | Acero inoxidable |
Protección de la carcasa | Otros |
Con entalladura para pavimento | No |
Profundidad del hueco del suelo | 8 mm |
Armazón protector de suelo | Si |
Color | Otros |
Apto para conductos subterráneos | No |
Apto para la instalación en piso hueco | Si |
---|---|
Apto para la instalación de doble piso | Si |
Apto para limpieza en mojado | Si |
Outer width | 201 mm |
Longitud exterior | 246 mm |
Longitud de la dimensión de instalación | 244.5 mm |
Anchura de la medida de instalación | 199.8 mm |
Profundidad mínima de instalación | 7.5 mm |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN