![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020736-LEGRAND-1000.jpg)
Placa ajustable XL³ 4000 - 1 DPX³ 1600 fijo - conex posterior - horizontal - 24 módulos
XL³ 800/4000
LEGRAND
Placa ajustable XL³ 4000 - 1 DPX³ 1600 fijo - conex posterior - horizontal - 24 módulos
REF. 020736
EAN.
3245060207366
Fijación de equipos versión fija - Placa ajustable - Equipos en posición horizontal - Para 1 DPX³ 1600 conexión posterior.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
322,56 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Altura | 400 mm |
---|---|
Anchura | 600 mm |
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
---|---|
Perforación | Si |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN