![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-046538-WEB-R.jpg)
Placa ciega metálica 19" con fijación rápida sin tornillos 1U
LCS
LEGRAND
Placa ciega metálica 19" con fijación rápida sin tornillos 1U
REF. 046538
EAN.
3245060465384
Placa metálica de fijación rápida para dar un toque final a tu armario.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
68,24 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 482 mm |
---|---|
Altura | 43 mm |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 482.6 mm |
Apto para altura de caja | 44.45 mm |
Número de unidades de altura (UA) | 1 |
Material | Acero |
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
---|---|
Color | Negro |
Número RAL | 9005 |
Libre de halógenos | Si |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN