![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-046539-WEB-R.jpg)
Placa ciega metálica 19" con fijación rápida sin tornillos 2U
LCS
LEGRAND
Placa ciega metálica 19" con fijación rápida sin tornillos 2U
REF. 046539
EAN.
3245060465391
Placa metálica de fijación rápida para dar un toque final a tu armario.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
73,33 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 482 mm |
---|---|
Height | 88 mm |
Suitable for enclosure building width | 482.6 mm |
Suitable for enclosure building height | 88.9 mm |
Number of height units | 2 |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
---|---|
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Halogen free | Yes |
Label space/information surface | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN