Placa ciega - para armario Marina - alt. 1600 x an. 800
Armarios industriales
LEGRAND
Placa ciega - para armario Marina - alt. 1600 x an. 800
REF. 034950
EAN.
3245060349509
Placa ciega - Acero galvanizado - Premarcado cada 100mm - Carga admisible: 200 kg/m² - Para armarios con altura de 1600mm x 800mm de anchura - Peso neto: 30,5 kg.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
578,28 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Height | 1600 mm |
---|---|
Width | 800 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | No |
Halogen free | Yes |
Documentación
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN