![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/034950_pw_92737.jpg)
Placa ciega - para armario Marina - alt. 1800 x an. 800
Armarios industriales
LEGRAND
Placa ciega - para armario Marina - alt. 1800 x an. 800
REF. 034418
EAN.
3245060344184
Placa ciega - Acero galvanizado +Y1- Pre-marcado cada 100 mm - Carga admisible: 200 kg/m² - Para armario con altura de 1800 mm x 800 mm de anchura - Peso neto: 34 kg"
Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
630,75 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Altura | 1800 mm |
---|---|
Anchura | 800 mm |
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Galvanizado |
---|---|
Perforación | No |
Libre de halógenos | Si |