![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036052-LEGRAND-1000.jpg)
Placa ciega - para Atlantic/Marina alt. 400 x an. 300 o alt. 300 x an. 400
Armarios industriales
LEGRAND
Placa ciega - para Atlantic/Marina alt. 400 x an. 300 o alt. 300 x an. 400
REF. 036052
EAN.
3245060360528
Placa ciega - Acero galvanizado - Montaje vertical para cajas altura 400mm x anchura 300mm - Montaje horizontal para cajas altura 300mm x anchura 400mm - Peso: 1,3 kg.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
50,86 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Altura | 400 mm |
---|---|
Anchura | 300 mm |
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Galvanizado |
---|---|
Perforación | No |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN