![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036058-LEGRAND-1000.jpg)
Placa ciega - para Atlantic/Marina alt. 700 x an. 500
Armarios industriales
LEGRAND
Placa ciega - para Atlantic/Marina alt. 700 x an. 500
REF. 036058
EAN.
3245060360580
Placa ciega - Acero galvanizado - Montaje vertical para cajas altura 700mm x anchura 500mm - Peso: 6 kg.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
119,93 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Altura | 700 mm |
---|---|
Anchura | 500 mm |
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Galvanizado |
---|---|
Perforación | No |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN