![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036059-LEGRAND-1000.jpg)
Placa ciega - para Atlantic/Marina alt. 800 x an. 600 o alt. 600 x an. 800
Armarios industriales
LEGRAND
Placa ciega - para Atlantic/Marina alt. 800 x an. 600 o alt. 600 x an. 800
REF. 036059
EAN.
3245060360597
Placa ciega - Acero galvanizado - Montaje vertical para cajas altura 800mm x anchura 600mm - Montaje horizontal para cajas altura 600mm x anchura 800mm - Peso: 8,4 kg.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
204,58 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Altura | 800 mm |
---|---|
Anchura | 600 mm |
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Galvanizado |
---|---|
Perforación | No |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN