Placa ciega - para Marina - alt. 300 x an. 220
Armarios industriales
LEGRAND
Placa ciega - para Marina - alt. 300 x an. 220
REF. 036049
EAN.
3245060360498
Placa ciega - Acero galvanizado - Montaje vertical para cajas altura 300mm x anchura 220mm - Para Marina - Peso: 0,9 kg.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
25,91 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Altura | 300 mm |
---|---|
Anchura | 220 mm |
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Galvanizado |
---|---|
Perforación | No |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN