![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/046532-LEGRAND-1000.jpg)
Placa ciega plástica 19" con fijación rápida sin tornillos 1U
LCS
LEGRAND
Placa ciega plástica 19" con fijación rápida sin tornillos 1U
REF. 046532
EAN.
3245060465322
Placa de plástico sólido con clipado directo para dar un toque final a su gabinete.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
17,84 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 482 mm |
---|---|
Height | 43 mm |
Suitable for enclosure building width | 482.6 mm |
Suitable for enclosure building height | 44.45 mm |
Number of height units | 1 |
Material | Plastic |
---|---|
Surface finishing | Untreated |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Label space/information surface | No |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN