Pasar al contenido principal
Logo print

Placa ciega plástica 19" con fijación rápida sin tornillos 2U

LCS LEGRAND

Placa ciega plástica 19" con fijación rápida sin tornillos 2U

REF. 046533 EAN. 3245060465339

Placa de plástico sólido con clipado directo para dar un toque final a su gabinete.

Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
46,76 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Width 482 mm
Height 88 mm
Suitable for enclosure building width 482.6 mm
Suitable for enclosure building height 88.9 mm
Number of height units 2
Material Plastic
Surface finishing Untreated
Colour Black
RAL-number 9005
Label space/information surface No

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F01424FR-01.pdf pdf (11.06 Mo)
Hoja técnica
F01424EN-01.pdf pdf (11.05 Mo)