![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-001964-WEB-R.jpg)
Placa cubrebornas ciega para cajas Plexo³ 12 módulos por fila
Plexo³
LEGRAND
Placa cubrebornas ciega para cajas Plexo³ 12 módulos por fila
REF. 001964
EAN.
3245060019648
Frontal liso - para armarios PLEXO³ - para armarios de 12 módulos por fila.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1105
25,99 €
/
1 piece
Embalaje:
2 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 227.5 mm |
---|---|
Height | 148.5 mm |
Suitable for enclosure building width | 448 mm |
Suitable for enclosure building height | 822 mm |
Number of height units | 1 |
Material | Plastic |
Surface finishing | Untreated |
Degree of impact strength (IK) | IK09 |
---|---|
Operating / setting temperature | -20-50 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Colour | Grey |
RAL-number | 746 |
Halogen free | Yes |
Label space/information surface | No |
Documentación
2 documentos
Brochure
Brochure
1 documento
Certificado
OC / CB-654748
(0.36 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN