Placa cubrebornas ciega para cajas Plexo³ 18 módulos por fila
Plexo³
LEGRAND
Placa cubrebornas ciega para cajas Plexo³ 18 módulos por fila
REF. 001965
EAN.
3245060019655
Frontal liso - para armarios PLEXO³ - para armarios de 18 módulos por fila.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1105
38,94 €
/
1 piece
Embalaje:
2 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 335.5 mm |
---|---|
Height | 148.5 mm |
Suitable for enclosure building width | 450 mm |
Suitable for enclosure building height | 822 mm |
Number of height units | 1 |
Material | Plastic |
Surface finishing | Untreated |
---|---|
Operating / setting temperature | -20-50 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Colour | Grey |
RAL-number | 746 |
Label space/information surface | No |
Documentación
2 documentos
Brochure
Brochure
1 documento
Certificado
OC / CB-654748
(0.36 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN