Placa embellecedora Living Now de color Nogal - 2 x 3 módulos
Living Now
BTICINO
Placa embellecedora Living Now de color Nogal - 2 x 3 módulos
REF. KA4802M3LG
EAN.
8005543654743
La placa Living Now es el accesorio que, junto con las tapas, se monta en la parte funcional para completar estéticamente el interruptor. Esta placa embellecedora de 3 módulos es de acabado NOGAL sobre base de plástico.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2242
94,58 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de unidades | 3 |
---|---|
Dirección de montaje | Horizontal |
Número de unidades horizontales | 3 |
Número de unidades verticales | 1 |
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular) | 6 |
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular) | 1 |
Con bastidor de montaje | No |
Montaje empotrado | Si |
Apto para conducto bajo el suelo | No |
Apto para conducto de instalación de dispositivo | No |
Apto para instalación incorporada | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Material | Madera |
Calidad del material | Otros |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
---|---|
Color | Madera |
Número RAL (similar) | 8017 |
Transparente | No |
Con tapa abatible | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Anchura | 244.5 mm |
Altura | 86 mm |
Profundidad | 11 mm |
Anchura de montaje | 244.5 mm |
Altura de la instalación | 86 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Especie de madera en latín | Juglans (Nogal) |
Zona climática de la procedencia de la madera | Templado |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN