Pasar al contenido principal
Logo print

Placa embellecedora Living Now de color Optic - 2 x 3 módulos

Living Now BTICINO

Placa embellecedora Living Now de color Optic - 2 x 3 módulos

REF. KA4802M3MM EAN. 8005543654538

La placa Living Now es el accesorio que, junto con las tapas, se monta en la parte funcional para completar estéticamente el interruptor. Esta placa embellecedora de 3 módulos es de acabado OPTIC sobre base de plástico.

Garantía 3 años
Familia de precios : 2242
39,57 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Número de unidades 3
Dirección de montaje Horizontal
Número de unidades horizontales 3
Número de unidades verticales 1
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular) 6
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular) 1
Con bastidor de montaje No
Montaje empotrado Si
Apto para conducto bajo el suelo No
Apto para conducto de instalación de dispositivo No
Apto para instalación incorporada No
Espacio de la etiqueta/área de impresión No
Material Plástico
Calidad del material Termoplástico
Libre de halógenos Si
Tratamiento antibacteriano No
Tratamiento de superficie Decoración
Acabado de superficie Mate
Color Beige
Número RAL (similar) 1015
Transparente No
Con tapa abatible No
Clase de protección (IP) IP20
Resistencia al impacto IK04
Tipo de fijación Bloquear en posición
Anchura 244.5 mm
Altura 86 mm
Profundidad 11 mm
Anchura de montaje 244.5 mm
Altura de la instalación 86 mm
Temperatura de funcionamiento -5-50 °C
Temperatura de almacenamiento -10-70 °C
Especie de madera en latín No aplicable
Certificación de la madera (lista) No aplicable
Zona climática de la procedencia de la madera No aplicable

Documentación

1 documento
Hoja técnica
IDP000422_02-EN.pdf pdf (1.15 Mo)