Producto obsoleto
Placa embellecedora Livinglight AIR de color Paladio - 4 módulos
Livinglight
BTICINO
Placa embellecedora Livinglight AIR de color Paladio - 4 módulos
REF. LNC4804PL
EAN.
8005543422076
La colección de placas Livinglight permite cubrir el mecanismo y personalizar el diseño de su instalación.
Garantía 3 años
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de unidades | 1 |
---|---|
Dirección de montaje | Horizontal |
Número de unidades horizontales | 1 |
Número de unidades verticales | 1 |
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular) | 4 |
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular) | 1 |
Con bastidor de montaje | No |
Montaje empotrado | Si |
Apto para conducto bajo el suelo | No |
Apto para conducto de instalación de dispositivo | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Material | Metal |
Calidad del material | Otros |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Galvanizado |
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Gris |
---|---|
Número RAL (similar) | 9007 |
Transparente | No |
Con tapa abatible | No |
Clase de protección (IP) | Otros |
Resistencia al impacto | IK00 |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Anchura | 142 mm |
Altura | 86 mm |
Profundidad | 4.75 mm |
Altura de la instalación | 0 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Especie de madera en latín | No aplicable |
Certificación de la madera (lista) | No aplicable |
Zona climática de la procedencia de la madera | No aplicable |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN