![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/LN/BT-LNC4826ST-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Livinglight AIR de color Street - 3+3 módulos
Livinglight
BTICINO
Placa embellecedora Livinglight AIR de color Street - 3+3 módulos
REF. LNC4826ST
EAN.
8005543605240
La colección de placas Livinglight permite cubrir el mecanismo y personalizar el diseño de su instalación.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2240
36,79 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de unidades | 6 |
---|---|
Dirección de montaje | Vertical |
Número de unidades horizontales | 1 |
Número de unidades verticales | 2 |
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular) | 3 |
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular) | 2 |
Con bastidor de montaje | No |
Montaje empotrado | Si |
Apto para conducto bajo el suelo | No |
Apto para conducto de instalación de dispositivo | No |
Apto para instalación incorporada | Si |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Material | Metal |
Calidad del material | Aluminio |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
Acabado de superficie | Mate |
---|---|
Color | Gris |
Número RAL (similar) | 7015 |
Transparente | No |
Con tapa abatible | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK00 |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Anchura | 120 mm |
Altura | 134 mm |
Profundidad | 4.75 mm |
Anchura de montaje | 120 mm |
Altura de la instalación | 0 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Especie de madera en latín | No aplicable |
Certificación de la madera (lista) | No aplicable |
Zona climática de la procedencia de la madera | No aplicable |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN