![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/LN/LNA4826LCA-BTICINO-600.jpg)
Placa embellecedora Livinglight de color Cerezo Americano - 3 + 3 módulos
Livinglight
BTICINO
Placa embellecedora Livinglight de color Cerezo Americano - 3 + 3 módulos
REF. LNA4826LCA
EAN.
8005543426456
La colección de placas Livinglight permite cubrir el mecanismo y personalizar el diseño de su instalación.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2240
147,07 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Number of units | 1 |
---|---|
Mounting direction | Vertical |
Number of units horizontal | 1 |
Number of units vertical | 2 |
Number of modules horizontal (module system) | 3 |
Number of modules vertical (module system) | 2 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Label space/information surface | No |
Material | Wood |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
---|---|
Colour | Wood |
RAL-number (similar) | 8003 |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Type of fastening | Engage (snap) |
Width | 120 mm |
Height | 134 mm |
Depth | 9.3 mm |
Built-in height | 0 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN