![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/86/LG-864772-WEB-R.jpg)
Placa embellecedora Niloé Step de 2 elementos de color cobre
Niloé Step
LEGRAND
Placa embellecedora Niloé Step de 2 elementos de color cobre
REF. 864772
EAN.
3414971128170
La colección de placas Niloé Step permite personalizar el diseño de su instalación.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2017
14,42 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Number of units | 2 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Number of units horizontal | 2 |
Number of units vertical | 1 |
Number of modules horizontal (module system) | 4 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for built-in installation | No |
Label space/information surface | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Matt |
---|---|
Colour | Copper |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Type of fastening | Engage (snap) |
Width | 157 mm |
Height | 86 mm |
Depth | 10 mm |
Built-in height | 0 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
6 documentos
Certificado
OC / CB-HU-002006-M2
(0.7 Mo)
Certificado
OC / CB-HU-002606
(0.13 Mo)
Certificado
OC / CB-HU-002640
(0.18 Mo)
Certificado
AENOR-030/002567
(0.35 Mo)
Certificado
OC / CB-HU-002039
(4.32 Mo)
Certificado
OC / CB-HU-002006-M1
(0.93 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN