Pasar al contenido principal
Logo print

Placa embellecedora Niloé Step de 4 elementos de color aluminio

Niloé Step LEGRAND

Placa embellecedora Niloé Step de 4 elementos de color aluminio

REF. 864374 EAN. 3414971125902

La colección de placas Niloé Step permite personalizar el diseño de su instalación.

Garantía 3 años
Familia de precios : 2017
14,27 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Number of units 4
Mounting direction Horizontal and vertical
Number of units horizontal 4
Number of units vertical 1
Number of modules horizontal (module system) 8
Number of modules vertical (module system) 1
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Suitable for built-in installation No
Label space/information surface No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Lacquered
Surface finishing Matt
Colour Aluminium
RAL-number (similar) 7040
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Type of fastening Engage (snap)
Anchura 299 mm
Height 86 mm
Depth 10 mm
Built-in height 0 mm
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Documentación

1 documento
Hoja técnica
F02724EN-00.pdf pdf (0.3 Mo)
6 documentos
Certificado
Certificado
OC / CB-HU-002606 (0.13 Mo)
Certificado
OC / CB-HU-002640 (0.18 Mo)
Certificado
AENOR-030/002567 (0.35 Mo)
Certificado
OC / CB-HU-002039 (4.32 Mo)
Certificado