![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HA/HA4806VBB-BTICINO-1000.jpg)
Placa embellecedora recta Axolute de color Cristal Blanco - 6 módulos
Axolute
BTICINO
Placa embellecedora recta Axolute de color Cristal Blanco - 6 módulos
REF. HA4806VBB
EAN.
8012199980225
La colección de placas Axolute permite cubrir el mecanismo y personalizar el diseño de su instalación.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2241
163,89 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Number of units | 1 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal |
Number of units horizontal | 1 |
Number of units vertical | 1 |
Number of modules horizontal (module system) | 6 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Label space/information surface | No |
Material | Glass |
Material quality | Glass |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
---|---|
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Type of fastening | Engage (snap) |
Width | 195.6 mm |
Height | 95.6 mm |
Depth | 9.5 mm |
Built-in height | 0 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN