Placa embellecedora recta Axolute de color madera Teka - 2 x 4 módulos - entreeje 71 - horizontal
Axolute
BTICINO
Placa embellecedora recta Axolute de color madera Teka - 2 x 4 módulos - entreeje 71 - horizontal
REF. HA4802M4HLTK
EAN.
8012199959511
La colección de placas Axolute permite cubrir el mecanismo y personalizar el diseño de su instalación.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2241
251,61 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de unidades | 4 |
---|---|
Dirección de montaje | Horizontal |
Número de unidades horizontales | 4 |
Número de unidades verticales | 1 |
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular) | 8 |
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular) | 1 |
Con bastidor de montaje | No |
Montaje empotrado | Si |
Apto para conducto bajo el suelo | No |
Apto para conducto de instalación de dispositivo | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Material | Madera |
Calidad del material | Otros |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
---|---|
Acabado de superficie | Mate |
Color | Madera |
Número RAL (similar) | 8003 |
Transparente | No |
Con tapa abatible | No |
Clase de protección (IP) | Otros |
Resistencia al impacto | IK00 |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Anchura | 316.6 mm |
Altura | 95.6 mm |
Profundidad | 9.95 mm |
Altura de la instalación | 0 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |