Producto obsoleto
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HA/HA4803LWE-BTICINO-1000.jpg)
Placa embellecedora recta Axolute de color madera Wengé - 3 módulos
Axolute
BTICINO
Placa embellecedora recta Axolute de color madera Wengé - 3 módulos
REF. HA4803LWE
EAN.
8012199763828
La colección de placas Axolute permite cubrir el mecanismo y personalizar el diseño de su instalación.
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Number of units | 1 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal |
Number of units horizontal | 1 |
Number of units vertical | 1 |
Number of modules horizontal (module system) | 3 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Label space/information surface | No |
Material | Wood |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Surface finishing | Matt |
Colour | Wood |
RAL-number (similar) | 9005 |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Type of fastening | Engage (snap) |
Width | 126.6 mm |
Height | 95.6 mm |
Depth | 8.3 mm |
Built-in height | 0 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN