Producto obsoleto
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HA/HA4803SWL-BTICINO-1000.jpg)
Placa embellecedora recta Axolute de color Swarovski Light Peach - 3 módulos
Axolute
BTICINO
Placa embellecedora recta Axolute de color Swarovski Light Peach - 3 módulos
REF. HA4803SWL
EAN.
8012199992846
La colección de placas Axolute permite cubrir el mecanismo y personalizar el diseño de su instalación.
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de unidades | 1 |
---|---|
Dirección de montaje | Horizontal |
Número de unidades horizontales | 1 |
Número de unidades verticales | 1 |
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular) | 3 |
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular) | 1 |
Con bastidor de montaje | No |
Montaje empotrado | Si |
Apto para conducto bajo el suelo | No |
Apto para conducto de instalación de dispositivo | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Material | Metal |
Calidad del material | Aluminio |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
---|---|
Tratamiento de superficie | Otros |
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Otros |
Transparente | No |
Con tapa abatible | No |
Clase de protección (IP) | Otros |
Resistencia al impacto | IK00 |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Anchura | 126.6 mm |
Altura | 95.6 mm |
Profundidad | 8.3 mm |
Altura de la instalación | 0 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |