Pasar al contenido principal
Logo print

Placa embellecedora Valena de 1 elemento de color blanco

Valena LEGRAND

Placa embellecedora Valena de 1 elemento de color blanco

REF. 774451 EAN. 3245067744512

La colección de placas Valena permite cubrir el mecanismo y personalizar el diseño de su instalación.

Garantía 3 años
Familia de precios : 2003
2,85 € / unidad Embalaje: 10 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Número de unidades 1
Dirección de montaje Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales 1
Número de unidades verticales 1
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular) 2
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular) 1
Con bastidor de montaje No
Montaje empotrado Si
Apto para conducto bajo el suelo No
Apto para conducto de instalación de dispositivo No
Espacio de la etiqueta/área de impresión No
Material Plástico
Calidad del material Termoplástico
Libre de halógenos Si
Tratamiento antibacteriano No
Tratamiento de superficie Sin tratamiento
Acabado de superficie Brillante
Color Blanco
Número RAL (similar) 9003
Transparente No
Con tapa abatible No
Clase de protección (IP) Otros
Resistencia al impacto IK04
Tipo de fijación Bloquear en posición
Anchura 82 mm
Altura 82 mm
Profundidad 11 mm
Altura de la instalación 0 mm
Temperatura de funcionamiento -5-40 °C
Temperatura de almacenamiento -5-40 °C
Especie de madera en latín No aplicable
Certificación de la madera (lista) No aplicable
Zona climática de la procedencia de la madera No aplicable

Documentación

1 documento
Hoja técnica
F02015EN-00.pdf pdf (1.24 Mo)
5 documentos
Perfil medioambiental
LGRP-00488-V02.01-EN.pdf pdf (0.95 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-01037-V02.01-EN.pdf pdf (1.65 Mo)
Certificado
OC / CB-60040008 (1.09 Mo)
Certificado
OC / CB-SE-18597 (0.04 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-00600-V02.01-EN.pdf pdf (0.85 Mo)