Pasar al contenido principal
Logo print

Placa embellecedora Valena de 2 elementos de color blanco para montaje horizontal

Valena LEGRAND

Placa embellecedora Valena de 2 elementos de color blanco para montaje horizontal

REF. 774452 EAN. 3245067744529

La colección de placas Valena permite cubrir el mecanismo y personalizar el diseño de su instalación.

Garantía 3 años
Familia de precios : 2003
5,55 € / unidad Embalaje: 10 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Number of units 2
Mounting direction Horizontal and vertical
Number of units horizontal 2
Number of units vertical 1
Number of modules horizontal (module system) 4
Number of modules vertical (module system) 1
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Label space/information surface No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Type of fastening Engage (snap)
Width 153 mm
Height 82 mm
Depth 11 mm
Built-in height 0 mm
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Documentación

1 documento
Hoja técnica
F02015EN-00.pdf pdf (1.24 Mo)
3 documentos
Perfil medioambiental
LGRP-00488-V02.01-EN.pdf pdf (0.95 Mo)
Certificado
OC / CB-60040008 (1.09 Mo)
Certificado
OC / CB-SE-18597 (0.04 Mo)