![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/74/LG-741054-WEB-R.jpg)
Placa embellecedora Valena Next de 4 elementos de color dark
Valena Next
LEGRAND
Placa embellecedora Valena Next de 4 elementos de color dark
REF. 741054
EAN.
3414971264205
La colección de placas permite cubrir el mecanismo de la gama de productos Valena Next.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2000
18,68 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de unidades | 4 |
---|---|
Dirección de montaje | Horizontal y vertical |
Número de unidades horizontales | 4 |
Número de unidades verticales | 1 |
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular) | 8 |
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular) | 1 |
Con bastidor de montaje | No |
Montaje empotrado | Si |
Apto para conducto bajo el suelo | No |
Apto para conducto de instalación de dispositivo | No |
Apto para instalación incorporada | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
Acabado de superficie | Mate |
---|---|
Color | Negro |
Número RAL (similar) | 9017 |
Transparente | No |
Con tapa abatible | No |
Clase de protección (IP) | Otros |
Resistencia al impacto | IK04 |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Width | 296 mm |
Altura | 83 mm |
Profundidad | 8.5 mm |
Altura de la instalación | 0 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Especie de madera en latín | No aplicable |
Certificación de la madera (lista) | No aplicable |
Zona climática de la procedencia de la madera | No aplicable |
Documentación
4 documentos
Certificado
AENOR-030/002493
(0.62 Mo)
Certificado
OC / CB-HU-003758
(0.66 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_705152/A1
(0.77 Mo)
Certificado
OC / CB-HU-002223
(0.31 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN