![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/057715-LEGRAND-1000.jpg)
Placa frontal ciega para combinados P17
Green'Up
LEGRAND
Placa frontal ciega para combinados P17
REF. 057715
EAN.
3245060577155
Medida: 220x125mm. Con IP66.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5401
8,77 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de accesorio/repuesto | Otros |
---|---|
Apto para | Otros |
Anchura | 125 mm |
Altura | 220 mm |
Profundidad | 25 mm |
Temperatura de funcionamiento | -15-40 °C |
---|---|
Temperatura de almacenamiento | -35-60 °C |
Color | Gris |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN