![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/057716-LEGRAND-1000.jpg)
Placa frontal ciega para combinados P17. Dimensiones 280x125mm
Green'Up
LEGRAND
Placa frontal ciega para combinados P17. Dimensiones 280x125mm
REF. 057716
EAN.
3245060577162
Tapa o placa ciega para combinados P17. Cajas alturas de 280mm a 501mm. Tapa cubrebornas ciega de 280x125mm. Para instalación en combinados con ref. 057703, 057704, 057720.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5401
17,53 €
/
unidad
Embalaje:
4 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de accesorio/repuesto | Otros |
---|---|
Apto para | Otros |
Anchura | 125 mm |
Altura | 280 mm |
Profundidad | 25 mm |
Temperatura de funcionamiento | -15-40 °C |
---|---|
Temperatura de almacenamiento | -35-60 °C |
Color | Gris |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN