![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/077851-LEGRAND-1000.jpg)
Placa IK10 de la serie Soliroc - 1 elemento - 110x110mm
Soliroc
LEGRAND
Placa IK10 de la serie Soliroc - 1 elemento - 110x110mm
REF. 077851
EAN.
3245060778514
Soliroc™ - Enchufes y accesorios de montaje IK 10 - Apto para edificios públicos, zonas de paso no vigiladas, aparcamientos, zonas comunes de edificios - Alta resistencia a impactos IK 10 y humedad.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2104
70,13 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Number of units | 1 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Number of units horizontal | 1 |
Number of units vertical | 1 |
Number of modules horizontal (module system) | 2 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for built-in installation | No |
Label space/information surface | No |
Material | Metal |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Other |
---|---|
Surface finishing | Matt |
Colour | Grey |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Degree of impact strength (IK) | IK10 |
Type of fastening | Screw mounting |
Width | 110 mm |
Height | 110 mm |
Depth | 13.5 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
12 documentos
Certificado
OC / CB-FR_700177/A1
(0.71 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_716168
(0.37 Mo)
Certificado
NF-NF012_4236
(0.53 Mo)
Certificado
OC / CB-569889/A1
(1.34 Mo)
Certificado
NF-NF012_3741
(0.55 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_707077/M1
(0.43 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_701873
(0.58 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
NF-NF012_4239
(0.53 Mo)
Certificado
OC / CB-619737
(0.96 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_707077
(0.39 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN