Pasar al contenido principal
Logo print

Placa lisa - para armarios industriales Atlantic, Atlantic acero inoxidable y Marina alt. 500 x an. 500mm

Armarios industriales LEGRAND

Placa lisa - para armarios industriales Atlantic, Atlantic acero inoxidable y Marina alt. 500 x an. 500mm

REF. 036071 EAN. 3245060360719

Placa de montaje Legrand, placa maciza, dimensión 500 x 500 (altura x anchura en mm), material: chapa de acero.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
85,97 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Height 500 mm
Width 500 mm
Material Steel
Surface protection Galvanized
Perforated No
Halogen free Yes

Documentación

1 documento
3D Autocad
036071.dwg dwg (0.05 Mo)
1 documento
Perfil medioambiental
LGRP-2015-020-V1-EN.pdf pdf (0.61 Mo)