![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020793-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de montaje ajustable XL³ 4000 - 1 DPX³ 630 fija - horizontal - 24 módulos
XL³ 800/4000
LEGRAND
Placa de montaje ajustable XL³ 4000 - 1 DPX³ 630 fija - horizontal - 24 módulos
REF. 020793
EAN.
3245060207939
Fijación de los DPX³ 630 versión fija conexión anterior o posterior - Placa de montaje ajustable - Equipos en posición horizontal - Para 1 DPX³ 630 con o sin diferencial - 24 módulos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
211,44 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Altura | 300 mm |
---|---|
Anchura | 600 mm |
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
---|---|
Perforación | Si |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN