Pasar al contenido principal
Logo print

Placa de montaje ciega XL³ 4000 - An. 600mm - Alt. 1800mm

XL³ 800/4000 LEGRAND

Placa de montaje ciega XL³ 4000 - An. 600mm - Alt. 1800mm

REF. 020540 EAN. 3245060205409

Placa de montaje ciega - Suministrada con guía de ajuste en fondo - Altura 1800 mm, anchura 600mm.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
594,82 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Apto para la anchura de construcción de la caja 725 mm
Anchura 600 mm
Altura 1800 mm
Material Acero
Acabado de superficie Otros
Con entrada de cable Si
Con candado No
Método de construcción Pieza individual
Para división interior forma 2a No
Para división interior forma 2b No
Para división interior forma 3a No
Para división interior forma 3b No
Para división interior forma 4a No
Para división interior forma 4b No

Documentación

2 documentos
Manual de uso
F0934D.pdf pdf (0.15 Mo)
Brochure
2 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)