Placa de montaje DPX³ 630 con dif extraíble/seccionable para dispositivo ref. 0 210 61
XL³ 800/4000
LEGRAND
Placa de montaje DPX³ 630 con dif extraíble/seccionable para dispositivo ref. 0 210 61
REF. 021063
EAN.
3414970756800
Fijación de DPX³ 630 versión extraíble o seccionable, conexión anterior o posterior - Placa de montaje - Equipos en posición vertical - Para dispositivo con diferencial.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
215,25 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Altura | 600 mm |
---|---|
Anchura | 150 mm |
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Galvanizado |
---|---|
Perforación | Si |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
1 documento
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN