![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-020205-WEB-R.jpg)
Placa de montaje fija XL³ 400 - para 1 DPX-IS 250 - Vertical
XL³ 160/400
LEGRAND
Placa de montaje fija XL³ 400 - para 1 DPX-IS 250 - Vertical
REF. 020205
EAN.
3245060202057
Placa para equipos versión fija conexión anterior - Se fijan en los montantes funcionales - Montaje vertical - Si el montaje se realiza en la parte superior, utilizar una tapa cubrebornas de 300mm - Placa de montaje de DPX-IS 250.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1002
71,44 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Altura | 600 mm |
---|---|
Anchura | 515 mm |
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
---|---|
Perforación | Si |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Brochure
7 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN