Placa de montaje fija XL³ 4000 - para 1 a 3 DPX³ 250 HP ver extraíble o para 1 a 2 DPX³ 250 HP ver seccionable - pos. vertical - 24 mód
DPX³ HP
LEGRAND
Placa de montaje fija XL³ 4000 - para 1 a 3 DPX³ 250 HP ver extraíble o para 1 a 2 DPX³ 250 HP ver seccionable - pos. vertical - 24 mód
REF. 021306
EAN.
3414972094931
Placa de montaje para DPX³ 250 HP con terminales frontales - Fijación directa en montantes funcionales - Para aparatos en posición vertical - Para 1 a 3 DPX³ 250 HP ver extraíble o para 1 a 2 DPX³ 250 HP ver seccionable - 24 módulos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
222,30 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Altura | 400 mm |
---|---|
Anchura | 600 mm |
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Galvanizado |
Perforación | Si |
Profundidad | 70 mm |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | -5-70 °C |
Color | Incoloro |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN