![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-021301-WEB-L.jpg)
Placa de montaje fija XL³ 4000 - para 1 DPX³ 125 HP - pos. horizontal - 24 módulos
DPX³ HP
LEGRAND
Placa de montaje fija XL³ 4000 - para 1 DPX³ 125 HP - pos. horizontal - 24 módulos
REF. 021301
EAN.
3414972094887
Placa de montaje para DPX³ 125 HP con terminales frontales - Fijación directa en montantes funcionales - Para aparatos en posición horizontal - Para 1 DPX³ 125 HP - 24 módulos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
172,55 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Altura | 200 mm |
---|---|
Anchura | 600 mm |
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Galvanizado |
Perforación | Si |
Profundidad | 80 mm |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | -5-70 °C |
Color | Incoloro |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN