Placa de montaje fija XL³ 800/4000 - para 1 DPX-IS 1600 - horizontal o vertical. - 36 módulos
XL³ 800/4000
LEGRAND
Placa de montaje fija XL³ 800/4000 - para 1 DPX-IS 1600 - horizontal o vertical. - 36 módulos
REF. 021102
EAN.
3245060211028
Fijación de los aparatos versión fija - Placa de montaje fija - Aparatos en posición horizontal o vertical - Para 1 DPX-IS 1600 o 1 DPX³ 1600 conexión anterior - 36 módulos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
358,80 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Altura | 400 mm |
---|---|
Anchura | 850 mm |
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
---|---|
Perforación | Si |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
1 documento
Brochure
6 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN