Pasar al contenido principal
Logo print

Placa de montaje fija XL³ 800/4000 - para 1 o 2 DPX-IS 250 - pos. vertical - 24 módulos

XL³ 800/4000 LEGRAND

Placa de montaje fija XL³ 800/4000 - para 1 o 2 DPX-IS 250 - pos. vertical - 24 módulos

REF. 020605 EAN. 3245060206055

Placa de montaje para DPX-IS - Fijación directa en montantes funcionales Placas de montaje fijas para aparato en posición vertical - para 1 o 2 DPX-IS 250 conexión anterior o posterior - 24 módulos.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
105,07 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Altura 300 mm
Anchura 600 mm
Material Acero
Tratamiento de superficie Barnizado
Perforación Si
Libre de halógenos Si

Documentación

2 documentos
Brochure
Manual de uso
E9161F_st.pdf pdf (1.57 Mo)
7 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.067 (0.55 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.073 (0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-2011-079-V1-FR.pdf pdf (0.18 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.075 (0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.074 (0.59 Mo)