![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020655_pw_141985.jpg)
Placa de montaje fija XL³ 800/4000 - para 1 o 2 DPX-IS 250 - pos. vertical - 36 módulos
XL³ 800/4000
LEGRAND
Placa de montaje fija XL³ 800/4000 - para 1 o 2 DPX-IS 250 - pos. vertical - 36 módulos
REF. 020655
EAN.
3245060206550
Placa de montaje para DPX-IS - Fijación directa en montantes funcionales Placas de montaje fijas para aparato en posición vertical - para 1 o 2 DPX-IS 250 conexión anterior o posterior - 36 módulos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
120,78 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Altura | 300 mm |
---|---|
Anchura | 850 mm |
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
---|---|
Perforación | Si |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Brochure
7 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN