Placa de montaje metálica para caja estanca Plexo IP55 (ref.092280/82/84) de 310x240mm
Plexo
LEGRAND
Placa de montaje metálica para caja estanca Plexo IP55 (ref.092280/82/84) de 310x240mm
REF. 035093
EAN.
3245060350932
Placa de montaje metálica para caja estanca Plexo IP55 (ref.092280/82/84) de 310x240mm. En acero galvanizado grosor 1,5mm. Para cajas de 310 x 240mm. Accesorios Plexo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 9005
28,22 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Altura | 280 mm |
---|---|
Anchura | 214 mm |
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Galvanizado |
---|---|
Perforación | No |
Libre de halógenos | Si |