Placa de montaje XL³ 4000 - para 1 DPX³ 160 fijo inversor de redes - vertical
XL³ 800/4000
LEGRAND
Placa de montaje XL³ 4000 - para 1 DPX³ 160 fijo inversor de redes - vertical
REF. 020671
EAN.
3245060206710
Fijación de los DPX³ versión fija conexión anterior o posterior Placa de montaje - Aparatos en posición vertical - Para 1 DPX³ 160 en inversor de redes.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
177,31 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Altura | 300 mm |
---|---|
Anchura | 600 mm |
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
---|---|
Perforación | Si |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
1 documento
Brochure
6 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN