Placa de montaje XL³ 4000 - para 1 DPX³ 250 extraíble - vertical
XL³ 800/4000
LEGRAND
Placa de montaje XL³ 4000 - para 1 DPX³ 250 extraíble - vertical
REF. 020769
EAN.
3245060207694
Fijación de los DPX³ versión extraíble, conexión anterior o posterior - Placa de montaje - Aparatos en posición vertical - Para 1 DPX³ 250.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
146,19 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Altura | 400 mm |
---|---|
Anchura | 600 mm |
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
---|---|
Perforación | Si |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
1 documento
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN